??
CAD model selection
K0632.003903
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0632 - Indexing plungers stainless steel
Bill of material
K0632.003903
BESTKIPP
Order No.
K0632.003903
MATERIAL
Main
Stainless steel
SS
Steel key
1.4034
PILZGRIFF
Mushroom grip
-
ARRETIERSTIFT
locating pin
hardened
FORM
Form
C
AUSF
version
lockout type without locknut
POS
Position
mm
GR
size
9
D
diameter
3 mm
D1
thread
M 6 x 0.75
D2
diameter
14 mm
L
Length
0.0 mm
L1
Length
12 mm
L2
Length
5 mm
L3
Length
10 mm
L4
Length
31.5 mm
H
height
3.5 mm
SW1
width across flats
8 mm
SW2
width across flats
0
F
chamfer 30°
0.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
4.5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
10 N
GEW
Approx. weight
0.0120 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010097
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions